Termékek közzététele
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
    Renson

    Linarte

    Linarte facade cladding is constructed from individual aluminium vertical profiles that are fitted with plastic clips on horizontal aluminium mullions. You can combine three different Linarte profiles to create a unique facade.

    Thanks to the high-quality finish, the profiles are also suitable for interior application. It is even possible to apply Linarte on curved facades.

    Linarte cladding profiles can be combined with Linarte LED modules and wooden inserts modules. 

    Specifikáció
    • Materials:
      Aluminium extrusion alloy EN AW-6063 T66
      Mullions: technical anodized
      Profiles: polyester powder coating (60-80 micron) in standard Renson textured coating colours. 

      Dimensions:
      Width: Block 16  = 60 mm
      Width: Block 16L = 120 mm
      Width Block 30 = 60 mm
      Width Even = 60 mm
      Height Block 16  = 16 mm
      Height Block 16L = 16 mm
      Height Block 30 = 30 mm
      Height Even = 25 mm
      Max. profile length 6000 mm

      Weight / m²:
      Block 16 = 10 kg
      Block 16L = 9 kg
      Block 30 = 13 kg
      Even = 13 kg 

      Warranty 
      Product warranty 10 years
      Coating aluminium profiles 10 years

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLinarte
    • TermékcsaládCladding
    • TermékcsoportCladding
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • ETIM-kódEG020350
    • ETIM-névBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20
    • Uniclass 2015 leírásWall cladding systems
    • OmniClass szám23-13 37 13
    • OmniClass névExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika