Termékek közzététele
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® VITRUM
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® VITRUM
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® VITRUM
    Resine Isolanti

    Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® VITRUM

    SUPERCEL® VITRUM comprises a high performance rigid thermoset with a phenolic resin insulation core autohesively bonded with glass tissue based facings covering both the upper and lower side of the board.

    • CE marked according to the EN13166 standard and EPD verified
    • Reaction to fire classification - EUROCLASS: B-s1,d0
    • Thermal conductivity: 0,019 / 0,021 W/m.K
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósupercel-vitrum
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-06-11
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPhenolic Foam
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEC000406
    • ETIM-névThermal insulation
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_76_62
    • Uniclass 2015 leírásPhenolic foam insulation
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névFoam Board Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19
    • OmniClass névThermal Insulation