Termékek közzététele
RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate
Resopal GmbH

RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

ORIGINAL RESOPAL® is a decorative High Pressure Laminate (HPL acc. EN 438) and consists of several paper layers, core and decorative paper, which after impregnation with resin are pressed under heat and high pressure between form-giving steel plates to create a homogeneous sheet. The construction of the sheet can be varied practically without limit and adapted to the relevant requirements.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRES030002
  • TermékcsaládHigh Pressure Laminate (HPL)
  • TermékcsoportResopal HPL & Compact
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3050
  • Szélesség (mm)1320
  • Mélység (mm)0.8
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagLaminált
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_94_37
  • Uniclass 2015 leírásHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 névPlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből