Termékek közzététele
RESOPLAN 3 - Exterior Compact Laminate (HPL)
Resopal GmbH
Archivált

RESOPLAN 3 - Exterior Compact Laminate (HPL)

RESOPLAN® RESOPLAN® is the large sized RESOPAL® board for facades, balconies and other external cladding for everything from homes to large or industrial buildings. RESOPLAN® is a durable, solid and self-supporting board, impact and break resistant with a lightfast and weatherproof RESOPAL®surface perfect for exterior use. It supports a wide variety of design possibilities both colour and design selection, joints, as well as the choice of fastening system. RESOPLAN® is corrosion, frost, hail and rot proof. All that is needed to clean the surface is soap or alkaline detergents. RESOPLAN® is environmentally compatible.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRES030023
  • TermékcsaládHigh Pressure Laminate (HPL)
  • TermékcsoportResopal Compact Exterior
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagLaminált
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_94_37
  • Uniclass 2015 leírásHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 névPlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls