Termékek közzététele
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
    Reynaers
    Archivált

    Reynaers - Window - CS 59

    Concept System 59 - CS 59 Concept for insulation Concept System® 59 offers a complete range of insulated profiles for the construction of elegant and moderately priced aluminium windows. The system is available in a variety of aesthetic styles: Functional, Renaissance, Softline and Hidden Vent —to match your building style perfectly. The system’s limited built-in depth allows for application in many constructions, even with reduced wall thicknesses. In addition, CS 59 can comply with the burglar resistance class 2, offering a safe and secure solution.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóReynaers_window_Concept_system_59
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportWindows Aluminium
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-11-19
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)59
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 leírásAluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
    • OmniClass szám23-17 13 11 17
    • OmniClass névWindow Frames
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows