Termékek közzététele
Reynaers-Sliding Element-MasterPatio-XQ
Reynaers

Reynaers-Sliding Element-MasterPatio-XQ

MasterPatio is the next generation of Reynaers sliding systems, developed around superior thermal and water performance, clean aesthetics and sustainability. Passive house level insulation and best in class water tightness up to 1500 Pa are combined with consistent sightlines across sliding parts, reinforcements and transom profiles, and the frame can be fully concealed.

Most components and accessories are concealed or flush integrated in the profiles. The system uses recycled PA6.6 insulation bars and needs fewer profiles across all configurations, which reduces waste and scrap material.

This page covers the XQ configuration: one sliding vent (X) running in front of one fixed vent (Q). Both the monorail and the 2-rail variants are hosted on this page.

Specifikáció
  • System
    Max. height vent: 3600 mm
    Max. width vent: 3000 mm
    Max. weight vent: 600 kg

    Performance
    Water tightness: up to 1500 Pa
    Thermal insulation: up to passive house level with the HI+ variant
    Cradle to Cradle certified
    Low threshold, concealed drainage, gutter and motorisation options

    Performances and properties depend on size, profile combinations, hardware and infill choices. Please contact your Reynaers Aluminium representative.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóreynaers-sliding-element-masterpatio-xq
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportSliding Elements Aluminium
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-22
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)180
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 leírásSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 névSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClass szám23-17 11 13 19
  • OmniClass névSliding Metal Doors

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia