Termékek közzététele
Reynaers - Door - ES 50
Reynaers - Door - ES 50
Reynaers - Door - ES 50
Reynaers - Door - ES 50
    Reynaers

    Reynaers - Door - ES 50

    Eco System 50 - ES 50 Simply smart Eco System® 50 includes a well-insulated flush door system that combines aesthetic design, energy efficiency with a moderate price. All types of inward and outward opening doors and flush doors can be realised with ES, perfectly matching the ES window system. In addition, ES doors can comply with burglar resistance class 2, offering a safe and secure solution both for residential constructions and utility buildings. Properties Min. visible width frame: inward opening: 67 mm Min. visible width vent: inward opening: 74 mm Min. visible width frame-vent: inward opening: 146 mm Min. visible width frame: outward opening: 42 mm Min. visible width vent: outward opening: 99 mm Min. visible width frame-vent: outward opening: 146 mm Min. visible width T-profile: 70 mm Max. height vent: 3000 mm Max. width vent: 1400 mm Overall system depth frame: 50 mm Overall system depth vent: 50 mm Rebate height: 22 mm Min. glass thickness: 4 mm Max. glass thickness: 32 mm Performance Comfort Air tightness max. test pressure: 4 (600 Pa) Water tightness: 9A (600 Pa) Wind load resistance: C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóReynaers_door_eco_system_50
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportWindows Aluminium
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-11-19
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Afrika Észak-Amerika Dél-Amerika