Termékek közzététele
RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler

RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler

  • The RHCYA Series air handler features a modular design, allowing for easier transportation and installation, reducing labor costs and downtime during setup. Models are also compatible with MERV8 and MERV13 filters for enhanced building IAQ. Designed for use with matching RACY models only.
  • Available power options: 208-230V / 3 phase / 60 Hz • 460V / 3 phase / 60 Hz • 575V / 3 phase / 60 Hz

 

  • Limited Warranty (Commercial Applications): Parts – 1 Year. Additional extended warranty packages available through ProtectionPlus®.
Specifikáció
    • Nominal sizes: 7.5, 10, 12.5, 15 & 20 Tons
    • For use with matching RACY Models
    • Horizontal or vertical airflow
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórhcya-commercial-split-classic-series-ac-air-handler
  • TermékcsaládCommercial Air Handler
  • TermékcsoportRHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • OmniClass szám23-33 25 00
  • OmniClass névAir Handling Units

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada