Termékek közzététele
Power Direct Vent Commercial Gas Water Heaters

Power Direct Vent Commercial Gas Water Heaters

FVIR Compliant

  • Maintenance free – no filter to clean

Flammable Vapor Detection Sensor

  • Protective control system that disables the heater in the presence of flammable vapor accumulation

Flexible Venting Options

  • Long venting lengths up to 100 feet
  • PVC, ABS, or CPVC vent pipe options
  • Vertical or horizontal termination

Self-Diagnostic System

  • Integrated self-diagnostic system control takes the guess work away

 Environmentally Friendly Burner

  • 40ng/J compliant NOx design for low nitrous oxide emissions

High Altitude Compliant

  • Models are certified for applications up to 7,700 or 10,200 feet above sea level

Self-Cleaning

  • Reduces fuel costs
  • Provides more hot water

Longer Life

  • Patented magnesium anode rod design incorporates a special resistor that protects the tank from corrosion
  • Provides longer tank life than using standard magnesium anode rods

Plus…

  • Durable silicon nitride ignitor (HSI)
  • Standard 110 volt electrical connection
  • Exceeds National Appliance Energy Conservation Act (NAECA) and ASHRAE requirements
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórheem-pdv50-75
  • TermékcsaládWater Heaters
  • TermékcsoportCommercial Gas
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • UNSPSC névCommercial water heaters
  • UNSPSC kód40101826
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 leírásGas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 36.19
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters