Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
rheinzink/products/45aff37d-7e63-40ce-92a1-1400f9167608
Kezdőlap
Kategóriák
Építkezés
Tető
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
RHEINZINK
Követés
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
This product is only available in France
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
RZK010067
Termékcsalád
Textures
Termékcsoport
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-03-01
Verziószám
1
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Cink
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építkezés - Tető
Termék elérhetősége
Európa
Németország
Hasonló termékek
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Letöltés
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Letöltés
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Letöltés
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Letöltés
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Letöltés
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Letöltés