Termékek közzététele
Angled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)
Angled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)
    RHEINZINK

    Angled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)

    The angled standing seam is formed similar to the double standing seam except the final fold is turned parallel to the cladding surface. The resulting 12 mm wide seam creates a strong line definition. The standard panel width is 430 mm, the height of the seam is approx. 25 mm. The minimum roof pitch is 25° (47%) or 35° (70%) for areas with high snow loads, a fully supporting substrate is required. Special shapes such as convex and concave curves or tapered panels can be produced without any problem.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRZK010001
    • TermékcsaládZinc cladding
    • TermékcsoportAngled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA blue-grey)
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-01
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)430
    • Mélység (mm)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCink
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

    Termék elérhetősége

    Európa
    Németország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText