Termékek közzététele
Diamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Diamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA blue-grey)

RHEINZINK-Diamond Tiles are a traditional type of cladding for the small-scale design of facades. These interlocking profiles with a simple pull in joint are held in place with two hidden clips. The small format tiles ensure that an aesthetically pleasing solution can be achieved by the designer and complicated facades difficult corners or curved geometry can be realised. The simplicity of these tiles and the traditional method of installation make them ideal for all façades.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRZK010015
  • TermékcsaládTextures
  • TermékcsoportDiamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA blue-grey)
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCink
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

Termék elérhetősége

Európa
Németország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText