Termékek közzététele
Square Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA graphite-grey)
RHEINZINK

Square Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA graphite-grey)

RHEINZINK-Square Tiles are a traditional type of cladding for the small-scale design of facades. These interlocking profiles with a simple pull in joint are held in place with two hidden clips. The small format tiles ensure that an aesthetically pleasing solution can be achieved by the designer and complicated facades difficult corners or curved geometry can be realised. The simplicity of these tiles and the traditional method of installation make them ideal for all façades.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRZK010043
  • TermékcsaládZinc cladding
  • TermékcsoportSquare Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA graphite-grey)
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCink
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető