Termékek közzététele
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
    Riventi

    R50SG Curtain wall system

    4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)
    R50SG curtain wall system is part of the traditionally known as Stick solutions. What characterizes this model is the glass-sheet fixation to the joinery by means of a cramp iron integrated in the glass-sheet itself. Riventi’s main contribution to this model is the easy assembly process, as well as the glass maintenance in case o breakage, since it is only necessary to unmounts the affected piece of glass.
    Specifikáció
    • FACT SHEET
      • Maximum glazing thickness: 50 mm
      • Multiple finishing available
      • Transmittance: Ucw from 1.2 (W/m².K)
      • Airproof: (UNE-EN 12153:2000): CLASS AE750
      • Waterproof: (UNE-EN 12155:2000): CLASS RE2100
      • Wind load resistance: (UNE-EN 12179:2000): PASS (1750 Pa)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítór50sg
    • TermékcsaládCurtain wall
    • TermékcsoportCurtain wall
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2013-07-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • UNSPSC névGlass curtainwalling
    • UNSPSC kód30151806
    • Uniclass 2015 kódSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 leírásCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass szám23-13 33 27 11
    • OmniClass névCurtain Walls
    • CSI UniFormat II kódB20
    • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE