A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

VANTAGE® Modulating - Modulating Unitary Infrared Heater

Egyedi azonosító: robertsgordon-vantageCTH3-straight
Gyártó: Roberts-Gordon LLC
Termék család: Fuel-Fired Heaters
Termék csoport: VANTAGE® Modulating
Publikálás dátuma: 2018-10-11
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (6)

ROBERTS GORDON® VANTAGE® Modulating CTH3-Series infrared tube heater provide an energy efficient option for space heating and building comfort. Standard heater design provides adjustment of both fuel and combustion air. A modulating gas valve and variable speed blower allow the burner to operate at any input between 100% to 60% of the rated input. When the thermostat calls for heat, the infrared heater will modulate output accordingly to efficiently and comfortably satisfy the room temperature.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: HVAC - Fűtőtestek
Uniclass 2.0 Kód: PR-60-36-72
Uniclass 2.0 Leírás: Radiant Tube Heaters
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_60_36_72
Uniclass 2015 Leírás: Radiant tube heaters
NBS Reference Kód: 60-36-72
NBS Reference Leírás: Radiant Tube Heaters
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 55 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Gas-Fired Radiant Heaters
OmniClass szám: 23-33 15 17 13
OmniClass cím: Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Név Érték
Application Radiant Tube Heater
Fuel Natural Gas ; Propane
Input 80,000 ; 115,000 ; 150,000 ; 200,000
Mounting Ceiling Mounted

BIMobject®