Termékek közzététele
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
    Roca

    Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes

    This product is only available for the Argentinian market.
    Specifikáció
    • Compatible products: 1061000000202 Pedestal for basin
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1060030XX3202
    • TermékcsaládBasins
    • TermékcsoportMonaco
    • Megjelenés dátuma2024-01-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)220
    • Szélesség (mm)430
    • Mélység (mm)580
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeArgentína
    • Gyártás helyeArgentína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika