Termékek közzététele
The Gap Bidet with 1 hole
The Gap Bidet with 1 hole
    Roca

    The Gap Bidet with 1 hole

    This product is only available for the Argentinian market.
    Specifikáció
    • Compatible products: A806470004 Bidet Lid
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1111510XX0200
    • TermékcsaládBidets
    • TermékcsoportThe Gap
    • Megjelenés dátuma2024-07-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)410
    • Szélesség (mm)570
    • Mélység (mm)355
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeArgentína
    • Gyártás helyeArgentína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika