Termékek közzététele
Hall Vitreous china WC with dual outlet
Roca

Hall Vitreous china WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Specifikáció
  • compatible products: 1231310000200 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet Z80N622001 Soft-closing toilet seat and cover
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1231230xx0200
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportHall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)790
  • Szélesség (mm)660
  • Mélység (mm)375
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeArgentína
  • Gyártás helyeArgentína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika