Termékek közzététele
Hall Bidet with 1 hole
Roca

Hall Bidet with 1 hole

This product is only available for the Argentinian market.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1231510XX0200
  • TermékcsaládBidets
  • TermékcsoportHall
  • Megjelenés dátuma2024-07-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)415
  • Szélesség (mm)585
  • Mélység (mm)375
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeArgentína
  • Gyártás helyeArgentína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 leírásBidets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
  • OmniClass szám23-31 23 00
  • OmniClass névBidets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika