Termékek közzététele
Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Specifikáció
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern A80152200B Soft-closing SUPRALIT ® toilet seat and cover
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1251140xx0200
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportInspira
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)460
  • Szélesség (mm)560
  • Mélység (mm)370
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeArgentína
  • Gyártás helyeArgentína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika