Termékek közzététele
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
    Roca

    Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)

    Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet). Robustness and style join forces to offer maximum comfort and well-being. This collection has been designed to adapt to any bathroom environment.
    Specifikáció
    • Optional: A248427000 Universal feet for steel bath tubs. A248213001 Waste for double-ended baths
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító221670XX0
    • TermékcsaládBaths
    • TermékcsoportDuo Plus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)1800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures