A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

ALENA Free-standing SURFEX® bath

Egyedi azonosító: 248467xx0
Gyártó: Roca
Termék család: ALENA
Termék csoport: BATH
Szélesség (mm): 785
Magasság (mm): 590
Mélység (mm): 1590
Publikálás dátuma: 2020-12-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
Free-standing SURFEX® bath with click-clack waste
Colour: White


Elsődleges anyag: Solid surface
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain

BIMobject kategória: Higiénia - Fürdők
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L7211
Uniclass 1.4 Leírás: Baths
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Leírás: Baths
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Leírás: Baths
NBS Reference Kód: 35-06-08
NBS Reference Leírás: Baths
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Bathtubs
OmniClass szám: 23-31 15 11
OmniClass cím: Bath Shower Units
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Bath & Spas

Név Érték
Capacity 315 l
Colour White
Installation Method Naked
Mounting Freestanding

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour White

BIMobject®