Termékek közzététele
Polo Plus STONEX® shower trays
Polo Plus STONEX® shower trays
    Roca

    Polo Plus STONEX® shower trays

    Polo Plus STONEX® shower trays. The Polo+ collection offers contemporary, competitive solutions. Comprising porcelain products, Stonex® trays and fittings, the Polo+ range meets the highest demands for quality and durability, without sacrificing modern design.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító276554XX0
    • TermékcsaládShower trays
    • TermékcsoportPolo Plus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)27
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers