Termékek közzététele
THE GAP Wall-hung or vanity vitreous china double basin
Roca

THE GAP Wall-hung or vanity vitreous china double basin

4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)
Wall-hung or vanity vitreous china double basin
Specifikáció
  • Compatible with: 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3270MUxx0
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportThe Gap
  • Megjelenés dátuma2021-05-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)175
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)1400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures