A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

AMERICA 630 Wall-hung basin

Egyedi azonosító: 327491xx0
Gyártó: Roca
Termék család: America
Termék csoport: BASINS
Szélesség (mm): 510
Magasság (mm): 203
Mélység (mm): 630
Publikálás dátuma: 2016-01-01
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Wall-hung vitreous china basin

Fixing kit: Included
Installation type: Wall-hung
Material: Vitreous china
Shape: Square
Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched

Optional:
337490..0 America Vitreous china full pedestal for basin


Elsődleges anyag: Vitreous china
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Higiénia - Mosdók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Leírás: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Leírás: Wash Basin Systems
NBS Reference Kód: 35-65-70-94
NBS Reference Leírás: Wash Basin Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Név Érték
Colour White
Height 203 mm
Length 630 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 510 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 630 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour White
Material Vitreous china

BIMobject®