Termékek közzététele
Ona Over-countertop basin
Roca

Ona Over-countertop basin

Over-countertop basin. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3275L1xxC
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportOna
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)147
  • Szélesség (mm)370
  • Mélység (mm)370
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFINECERAMIC
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks