Termékek közzététele
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
    Roca

    ONA Wall-hung vitreous china basin

    Wall-hung vitreous china basin. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Specifikáció
    • Compatible with: 525164400 Stop valve 1/2" - 3/8" (ceramic valve) 5251707.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” - 1/2" 5251679.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” x 3/8 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube. Optional: 337470..0 Vitreous china full pedestal for basin 337471..0 Vitreous china semipedestal for basin 817670..0 Tray
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító327686xx0
    • TermékcsaládBasins
    • TermékcsoportOna
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures