Termékek közzététele
SOFIA Under countertop vitreous china basin
Roca

SOFIA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Balance and functionality in a sober, simple and elegant design that is committed to the basic lines of an unpretentious style. The result is a highly versatile and comfortable proposal, adding a touch of distinction to the bathroom space.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító327722xx0
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportSofia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)211
  • Szélesség (mm)609
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeKína
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia