A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

DAMA 1000 Wall-hung basin

Egyedi azonosító: 327780xx0
Gyártó: Roca
Termék család: Dama
Termék csoport: BASINS
Szélesség (mm): 460
Magasság (mm): 145
Mélység (mm): 1000
Publikálás dátuma: 2016-01-08
Verziószám: 0
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Wall-hung vitreous china basin


Elsődleges anyag: Vitreous china
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Sanitary - Basins
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Leírás: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Leírás: Wash Basin Systems
NBS Reference Kód: 35-65-70-94
NBS Reference Leírás: Wash Basin Systems

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.