Termékek közzététele
Terra Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Terra Over countertop FINECERAMIC® basin

5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)
Over countertop FINECERAMIC® basin. Simplicity sets the style through pure and simple lines perfectly blended into the environment. An elegant, fresh and versatile collection where the design is the response to the need for comfort, convenience and personality through refined curves.
Specifikáció
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító32787Nxx0
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportTerra
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)390
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks