A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin

Egyedi azonosító: 3279AGxxR
Gyártó: Roca
Termék család: Debba
Termék csoport: Basin
Szélesség (mm): 500
Magasság (mm): 130
Mélység (mm): 410
Publikálás dátuma: 2020-12-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin


Elsődleges anyag: Vitreous china
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Australia
Gyártás helye: Australia
Nettó tömeg (Kg): 13

BIMobject kategória: Higiénia - Mosdók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Leírás: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-79
Uniclass 2.0 Leírás: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Leírás: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kód: 31-79
NBS Reference Leírás: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Sinks
OmniClass szám: 23-31 13 00
OmniClass cím: Sinks
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures