Termékek közzététele
ACCESS Toilet horizontal outlet
Roca

ACCESS Toilet horizontal outlet

4.8/5 csillag4.8(12 vélemény)
Vitreous china close-coupled toilet with horizontal outlet
Specifikáció
  • Fixing kit: Included Flushing system: Washdown Installation type: Floorstanding Outlet type: Horizontal Shape: Round Compatible with: 80123D..4 Meridian Seat for toilet with front opening 341231..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with botton inlet 801230..4 Meridian Seat and cover for toilet with front opening 341230..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító342236xx0
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportAccess
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-12-14
  • Magasság (mm)865
  • Szélesség (mm)670
  • Mélység (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505