Termékek közzététele
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall w/ cutout for isolation valve
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall w/ cutout for isolation valve
    Roca

    THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall w/ cutout for isolation valve

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
    Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled toilet with dual outlet Compatible with: 341730..0 The Gap Dual flush 4/2L toilet cistern with bottom inlet for compact back to wall Clean Rim toilet 341731..0 The Gap Dual flush 4/2L toilet cistern with side inlet for compact back to wall Clean Rim toilet 801730..4 The Gap Compact seat and cover for toilet 801732..4 The Gap Soft-closing compact seat and cover for toilet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító342737xxH
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportThe Gap
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-03-06
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)790
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)340
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815