Termékek közzététele
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet. Includes fixing kit and draining elbow. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
    Specifikáció
    • Compatible with: A801F92..1 Seat and cover for compact toilet. A341742..0 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító342747XX0
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportMeridian
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)358
    • Mélység (mm)630
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets