Termékek közzététele
Victoria Ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with vertical outlet
Roca

Victoria Ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with vertical outlet

Ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with vertical outlet. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Specifikáció
  • Compatible with: A341V00000 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with side inlet A341V0100 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet A801E56001 Supralit® seat and cover for toilet with acetal hinges A801E52001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges A801E50001 Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító342V04XX0
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportVictoria
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)760
  • Szélesség (mm)355
  • Mélység (mm)655
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets