Termékek közzététele
Optica Close-coupled toilet 630 dual Roca Rimless® Vortex
Optica Close-coupled toilet 630 dual Roca Rimless® Vortex
    Roca

    Optica Close-coupled toilet 630 dual Roca Rimless® Vortex

    Optica Close-coupled toilet 630 dual Roca Rimless® Vortex. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Specifikáció
    • Compatible with: A341V10000 - Dual flush 4.5/3L cistern with side inlet for WC A341V11000 - Dual flush 4.5/3L cistern with bottom inlet for WC A341V1C000 - WC cistern bottom inlet (UK) A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító342V16xx1
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportOptica
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)764
    • Szélesség (mm)376
    • Mélység (mm)630
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets