A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

ELEMENT Wall-hung WC with horizontal outlet

Egyedi azonosító: 346577xx0
Gyártó: Roca
Termék család: Element
Termék csoport: TOILETS
Szélesség (mm): 550
Magasság (mm): 410
Mélység (mm): 370
Publikálás dátuma: 2016-01-01
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet


Elsődleges anyag: Vitreous china
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Higiénia - WC
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L7216
Uniclass 1.4 Leírás: Toilets
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 Leírás: Wc Systems
NBS Reference Kód: 35-65-90-97
NBS Reference Leírás: Wc Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Név Érték
Bowl Height 410 mm
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Height 410 mm
Length 370 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 550 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 370 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Material Vitreous china

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.