Termékek közzététele
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-hung WC

    Wall-hung WC

    Specifikáció
    • The immaculate curves of this unique suspended lavatory enhance the sophisticated look of this discreet unit. The absence of visible fixtures thanks to the Hide-Fix system, coupled with the smooth, silky feel of the porcelain achieved with exclusive manufacturing technology complete a design of impeccable elegance. The WC is available in four finishes to adapt to any bathroom suite: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító346767xxx
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportIsland
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)410
    • Szélesség (mm)385
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Másodlagos anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)37
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets