Termékek közzététele
Dama 34678Lxx0 Vitreous china wall-hung Rimless WC
Roca

Dama 34678Lxx0 Vitreous china wall-hung Rimless WC

Vitreous china wall-hung Rimless WC. Design, functionality and breadth of range. The collection, with its neutral, pure lines, offers a wide variety of sizes. The combination of this series' products will give you astonishing results in all kind of bathroom spaces.
Specifikáció
  • Compatible with: A801782004 Soft-closing lacquered seat and cover for toilet A804008001 Premium soft, multicilean A804004001 Advance Soft, multiclean A890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító34678Lxx0
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportDama
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)570
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures