Termékek közzététele
MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
Roca

MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair

Vitreous china Rimless floorstanding toilet dual outlet for "wheelchair"
Specifikáció
  • Compatible with: 80RC92..1 MERIDIAN - Soft-closing seat for toilet Reece reference: 9503671 - Hideaway concealed cistern from Reece Australia
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító347249xxR
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportMeridian
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)440
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 leírásWC pans
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 21
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures