Termékek közzététele
Neo chicago. One piece WC with vertical outlet
Roca

Neo chicago. One piece WC with vertical outlet

One-piece WC. Ergonomics and design are blended into a piece with an urbane soul. Stylised and thought-provoking lines that bestow a room with sophistication exclusiveness. Comfort and aesthetics combine in form and spirit in this series' proposal.
Specifikáció
  • Compatible with: A80141200U Soft-closing seat and cover A80141000U Seat and cover
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító349487XX0
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportNeo chicago
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)655
  • Szélesség (mm)758
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets