Termékek közzététele
Viena. One piece WC
Roca

Viena. One piece WC

One piece WC. A collection of countertop kitchen sinks available with bowls in two depths. Ideal for any kitchen atmosphere.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3495A0XXC
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportViena
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)760
  • Szélesség (mm)675
  • Mélység (mm)375
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets