Termékek közzététele
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet
    Roca

    THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet

    ROUND - Back to wall vitreous china bidet
    Specifikáció
    • Compatible with: 806D12..1 ROUND - Soft-closing bidet lid 806D10..1 ROUND - Bidet lid
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3570N4xx0
    • TermékcsaládBidets
    • TermékcsoportThe Gap
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures