Termékek közzététele
Meridian - Wall-hung bidet
Meridian - Wall-hung bidet
Meridian - Wall-hung bidet
    Roca

    Meridian - Wall-hung bidet

    Wall-hung bidet with hidden fixations. Includes fixing kit. Faucet and bidet lid not included. Compatible with Roca Duplo One / Duplo S installation systems. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Specifikáció
    • Compatible with: A806F92001 - Soft-closing bidet lid.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító357745XX0
    • TermékcsaládBidets
    • TermékcsoportMeridian
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets