Termékek közzététele
Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole
Roca

Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole

Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole. The Senceramic® shower trays feature a very stylish and extraslim design that allows their installation at floor level to facilitate a perfect integration with the bathroom floor. Its outstanding surface is achieved thanks to an innovative enamel, this is how a textured skin emerges, presenting the highest antislip levels.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3740LGXX0
  • TermékcsaládShower tray
  • TermékcsoportCratos
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)40
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)1400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers