Termékek közzététele
Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf
Roca

Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf

4.6/5 csillag4.6(10 vélemény)
ROUND - Thermostatic shower column with shelf. A collection of shower columns with single lever (Deck-M) and thermostatic (Deck-T) options with a practical shelf to keep the showering essentials close by.
Specifikáció
  • Includes: A5B2250C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1107C00 ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5A2A88C00 1Wall-mounted thermostatic shower mixer with shelf. A5B2016C00 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A9788C00
  • TermékcsaládShower columns
  • TermékcsoportDeck
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1345
  • Szélesség (mm)562
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures