Termékek közzététele
Stella Shower kit with Stella 80/1 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose
Roca

Stella Shower kit with Stella 80/1 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose

Shower kit with Stella 80/1 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
Specifikáció
  • Included: 5B9103C00 180/1. Handshower with Rain function. 5B0205C00 700 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket Compatible with: 5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar 5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5B9403C00
  • TermékcsaládShowers
  • TermékcsoportStella
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures