Termékek közzététele
ARMANI - ISLAND Wall-mounted cascade spout.
ARMANI - ISLAND Wall-mounted cascade spout.
ARMANI - ISLAND Wall-mounted cascade spout.
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-mounted cascade spout.

    Wall-mounted cascade spout.

    Specifikáció
    • The bold, sleek lines and stunning finishes of this wall-mounted cascade spout allows you to enjoy the natural, bracing effect of a waterfall every day. It blends in seamlessly with the rest of the bathroom suite and is the perfect complement to the thermostatic brassware in the collection. The Armani/Roca water outlets are fitted with the Easy-Clean anti-lime scale system to ensure optimal performance and ease of maintenance. This shower head is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5A1876xxx
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportIsland
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)57
    • Szélesség (mm)237
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures