Termékek közzététele
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403

    Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403. The T-500 series offers you the benefits and functionalities that characterise thermostatic faucets: water and energy saving, safety and comfort.
    Specifikáció
    • Compatible with: A525869403 - Universal RocaBox for built-in installations.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5A2P18XX0
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportT-500
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)160
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets