Termékek közzététele
ALFA Basin mixer with pop-up waste, Cold Start
Roca

ALFA Basin mixer with pop-up waste, Cold Start

Basin mixer with pop-up waste Basin models feature Cold Start, cold water opening that guarantees energy savings of 45%. Renovated design with more volume yet presenting a stylish body for the basic segment Slanted and with a slightly forward tilted spout that prevents water from stagnating. Latest generation of flow limiters to 5L/min, regardless of the pressure system, with water savings of 60% Best-in-class coating thickness which exceeds European norm standards: Chrome (0.3μm) and Nickel (12μm)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A3P25xx0
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportAlfa
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures